(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto de torneado Diamante 55 °, Positivo, con agujero, DCGT "para acabado de corte intermedio" Aluminio, metales no ferrosos

Inserto de torneado Diamante 55 °, Positivo, con agujero, DCGT "para acabado de corte intermedio" Aluminio, metales no ferrosos
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda, mano no preferida, derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 55°, positiva, con orificio, DCGT para acabado y corte intermedio de aluminio y metales no ferrosos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCGT11T302L-A3-KW10
DCGT11T302R-A3-KW10
DCGT11T304AH-KW10
DCGT11T304R-A3-KW10
DCGT11T308AH-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mano preferida Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.20.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.20.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin mano0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin mano0.80.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Material de trabajo Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv
Material KW10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico