(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 55°, positiva, con orificio, DCMT para acabado y corte intermedio para acero dulce, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DCMT11T304XQ-CA515 |
DCMT11T304XQ-CA525 |
DCMT11T304XQ-CA5515 |
DCMT11T304XQ-CA5525 |
DCMT11T308XQ-CA515 |
DCMT11T308XQ-CA525 |
DCMT11T308XQ-CA5515 |
DCMT11T308XQ-CA5525 |
Cargando…
A | D (55 ° en forma de diamante) | Utilizar | Diámetro exterior / diámetro interior | No. de esquinas utilizables | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero | Aplicación de interruptor | Molienda mediana | Ángulo de ataque | Pozidriv |
Mano preferida | Sin mano |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente