(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto de torneado Diamante 55 °, Positivo, con agujero, DCGT "para corte intermedio"

Inserto de torneado Diamante 55 °, Positivo, con agujero, DCGT "para corte intermedio"
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,2, 0,4, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante 55°, positivo, con orificio, DCGT para corte intermedio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCGT070201-PR930
DCGT070201-TN60
DCGT070202-PR930
DCGT070202-TN60
DCGT070202MF-PR1225
DCGT070204-PR930
DCGT070204-TN60
DCGT070204MF-PR1225
DCGT0702005MF-PR1225
DCGT11T3005MF-PR1225
DCGT11T301-PR930
DCGT11T301-TN60
DCGT11T301MF-PR1225
DCGT11T302-PR930
DCGT11T302-TN60
DCGT11T302MF-PR1225
DCGT11T304-PR930
DCGT11T304-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoOtro0.1TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.4PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.05PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.05PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoOtro0.1TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico