(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Inserto de torneado Diamante 55 °, Positivo, con agujero, DCGT "para incisión por minuto"

Inserto de torneado Diamante 55 °, Positivo, con agujero, DCGT "para incisión por minuto"
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0.2, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre cómo girar el inserto de diamante 55°, positivo, con orificio, DCGT para incisión mínima, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCGT070201MP-CF-PR1225
DCGT070202CF-PR930
DCGT070202MP-CF-PR1225
DCGT11T301MP-CF-PR1225
DCGT11T302CF-PR930
DCGT11T302MP-CF-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.2PR1225

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico