(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Inserto giratorio Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CCGW sin interruptor "para hierro fundido"

Inserto giratorio Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CCGW sin interruptor "para hierro fundido"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,2, 0,4, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 80°, positiva, con orificio, CCGW sin disyuntor para hierro fundido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCGW09T300-KW10
CCGW09T301-KW10
CCGW09T302-KW10
CCGW09T304-KW10
CCGW060202-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otro0
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otro0.1
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Material de trabajo Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Sin mano Material KW10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico