(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CCGT ○○ R/L "para acabado de corte intermedio" Aluminio, metales no ferrosos

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CCGT ○○ R/L "para acabado de corte intermedio" Aluminio, metales no ferrosos
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 80°, positiva, con orificio, CCGT○○R/L para acabado y corte intermedio de aluminio y metales no ferrosos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCGT09T302L-A3-KW10
CCGT09T302R-A3-KW10
CCGT09T304L-A3-KW10
CCGT09T304R-A3-KW10
CCGT09T308L-A3-KW10
CCGT09T308R-A3-KW10
CCGT120402L-A3-KW10
CCGT120402R-A3-KW10
CCGT120404L-A3-KW10
CCGT120404R-A3-KW10
CCGT120408R-A3-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mano preferida Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.20.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.20.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.80.8
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.80.8
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.20.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.20.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.80.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Material de trabajo Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv
Material KW10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico