(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CCGT "para acabado"

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CCGT "para acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: 0,2, 0,4, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita diamante 80°, positivo, con orificio, CCGT para acabado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCGT030101L-F-KW10
CCGT030101L-F-PR930
CCGT030101L-F-TN60
CCGT030101ML-F-PR1225
CCGT030101MR-F-PR1225
CCGT030101R-F-KW10
CCGT030102L-F-KW10
CCGT030102L-F-PR930
CCGT030102L-F-PV7025
CCGT030102L-F-TN60
CCGT030102L-F-TN6010
CCGT030102ML-F-PR1225
CCGT030102MR-F-PR1225
CCGT030102R-F-KW10
CCGT030102R-F-PR930
CCGT030102R-F-TN60
CCGT0301003L-F-PR930
CCGT030104L-F-KW10
CCGT030104L-F-TN60
CCGT030104L-F-TN6010
CCGT030104R-F-KW10
CCGT030104R-F-PR930
CCGT030104R-F-TN60
CCGT0301005ML-F-PR1225
CCGT040101L-F-KW10
CCGT040101L-F-PR930
CCGT040101L-F-TN60
CCGT040101ML-F-PR1225
CCGT040101R-F-PR930
CCGT040102L-F-KW10
CCGT040102L-F-PR930
CCGT040102L-F-TN60
CCGT040102ML-F-PR1225
CCGT040102R-F-KW10
CCGT040102R-F-PR930
CCGT040102R-F-TN60
CCGT0401003L-F-PR930
CCGT040104L-F-KW10
CCGT040104L-F-TN60
CCGT040104ML-F-PR1225
CCGT040104R-F-KW10
CCGT040104R-F-PR930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierdaOtro0.1KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierdaOtro0.1TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derechaOtro0.1KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.20.2KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PV7025
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2TN6010
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.20.2KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.03PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.40.4TN6010
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.05PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierdaOtro0.1KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierdaOtro0.1TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derechaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.20.2KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.20.2KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.03PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.4PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.40.4PR930

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico