(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CCMT "para corte intermedio"

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CCMT "para corte intermedio"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante 80°, positivo, con orificio, CCMT para corte intermedio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCMT09T308-CA4505
CCMT09T308-CA4515
CCMT09T308-CA515
CCMT09T308-CA525
CCMT09T308-CA6515
CCMT09T308-CA6525
CCMT09T308-PR930
CCMT09T308-PV7005
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoCA4505
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoCA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroCA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroCA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanioCA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanioCA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidablePR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoPV7005

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano
Nariz R 0.8 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico