(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CCMT ○○ GK "para acabado de corte intermedio"

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CCMT ○○ GK "para acabado de corte intermedio"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante de 80°, positivo, con orificio, CCMT○○GK para acabado y corte intermedio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCMT09T302GK-CA515
CCMT09T302GK-CA525
CCMT09T302GK-CA6515
CCMT09T302GK-CA6525
CCMT09T302GK-PR930
CCMT09T304GK-CA4515
CCMT09T304GK-CA515
CCMT09T304GK-CA525
CCMT09T304GK-CA6515
CCMT09T304GK-CA6525
CCMT09T304GK-PR930
CCMT09T304GK-TN6010
CCMT060202GK-CA515
CCMT060202GK-CA525
CCMT060202GK-CA6515
CCMT060202GK-CA6525
CCMT060202GK-PR930
CCMT060202GK-PV7025
CCMT060204GK-CA4515
CCMT060204GK-CA515
CCMT060204GK-CA525
CCMT060204GK-CA6515
CCMT060204GK-CA6525
CCMT060204GK-PR930
CCMT120404GK-CA4515
CCMT120404GK-CA515
CCMT120404GK-CA525
CCMT120404GK-CA6515
CCMT120408GK-CA4515
CCMT120408GK-CA515
CCMT120408GK-CA525
CCMT120408GK-CA6515
CCMT120408GK-CA6525
CCMT120408GK-PR930
CCMT120408GK-TN6010
CCMT120412GK-CA515
CCMT120412GK-CA525
CCMT120412GK-CA6525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.20.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.20.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.20.2CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.20.2CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.40.4CA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.40.4TN6010
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.20.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.20.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable0.20.2CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable0.20.2CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.20.2PV7025
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.40.4CA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.40.4CA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.80.8PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.80.8TN6010
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio1.21.2CA6525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico