(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de hexágono de 80 ° Negativo con orificio WNMG ○○ Aleación de acero inoxidable resistente al calor MU "mediana a rugosa"

Tipo de hexágono de 80 ° Negativo con orificio WNMG ○○ Aleación de acero inoxidable resistente al calor MU "mediana a rugosa"
  • Descuento por volumen

· Forma: W (Hexagonal)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable.
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la aleación de acero inoxidable resistente al calor de tipo hexagonal de 80° negativo con orificio WNMG○○MU, de dureza media a rugosa, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WNMG080404MU-CA6515
WNMG080404MU-CA6525
WNMG080404MU-PR1535
WNMG080404MU-SW05
WNMG080408MU-CA6515
WNMG080408MU-CA6525
WNMG080408MU-PR1535
WNMG080408MU-SW05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4PR1535
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4SW05
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8PR1535
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8SW05

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico