(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

80 ° Hexágono tipo negativo con orificio WNMG ○○ TK Aleación resistente al calor de acero inoxidable "medio a áspero"

80 ° Hexágono tipo negativo con orificio WNMG ○○ TK Aleación resistente al calor de acero inoxidable "medio a áspero"
  • Descuento por volumen

· Forma: W (Hexagonal)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable.
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la aleación de acero inoxidable resistente al calor de tipo hexagonal de 80° negativo con orificio WNMG○○TK, de dureza media a rugosa, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WNMG080404TK-CA6515
WNMG080404TK-CA6525
WNMG080408TK-CA6515
WNMG080408TK-CA6525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA6525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico