(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de hexágono de 80 ° negativo con agujero WNMG ○○ PS "Medio a áspero"

Tipo de hexágono de 80 ° negativo con agujero WNMG ○○ PS "Medio a áspero"
  • Descuento por volumen

· Forma: W (Hexagonal)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo negativo hexagonal de 80° con orificio WNMG○○PS medio a rugoso, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WNMG080404PS-CA515
WNMG080404PS-CA525
WNMG080404PS-CA530
WNMG080404PS-CA5515
WNMG080404PS-CA5525
WNMG080404PS-CA5535
WNMG080404PS-CA6525
WNMG080408PS-CA515
WNMG080408PS-CA525
WNMG080408PS-CA5515
WNMG080408PS-CA5525
WNMG080408PS-CA6515
WNMG080408PS-CA6525
WNMG080408PS-PV7010
WNMG080412PS-CA515
WNMG080412PS-CA525
WNMG080412PS-CA5515
WNMG080412PS-CA5525
WNMG080416PS-CA510
WNMG080416PS-CA515
WNMG080416PS-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA530
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA5525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA5535
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA5525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.80.8PV7010
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA5525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.61.6CA510
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.61.6CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.61.6CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico