(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto giratorio Diamante 35 °, negativo, con orificio, VNGA1604 ○○, sin interruptor, "para hierro fundido"

Inserto giratorio Diamante 35 °, negativo, con orificio, VNGA1604 ○○, sin interruptor, "para hierro fundido"
  • Descuento por volumen

· Forma: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 35°, negativa, con orificio, VNGA1604○○, sin disyuntor, para hierro fundido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VNGA160404-KW10
VNGA160404-PV7005
VNGA160408-KW10
VNGA160408-PV7005
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.40.4PV7005
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.80.8PV7005

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico