(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNMG16 ○○ XP "Acabado" Acero dulce

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNMG16 ○○ XP "Acabado" Acero dulce
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNMG16○○XP con acabado de acero dulce, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNMG160404XP-CA515
TNMG160404XP-CA525
TNMG160404XP-TN60
TNMG160408XP-CA510
TNMG160408XP-CA515
TNMG160408XP-CA525
TNMG160408XP-CA530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA510
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA530

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico