(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNMM22 ○○ PX "Superficie simple / corte alto, avance alto"

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNMM22 ○○ PX "Superficie simple / corte alto, avance alto"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: ③Acero inoxidable 304
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNMM22○○PX corte de superficie única/desbaste de alto avance, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNMM220408PX-CA525
TNMM220412PX-CA525
TNMM220412PX-CA5525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.2CA5525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico