(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNMG22 ○○ PS "Medio a áspero"

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNMG22 ○○ PS "Medio a áspero"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNMG22○○PS medio a rugoso, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNMG220404PS-CA515
TNMG220404PS-CA525
TNMG220408PS-CA515
TNMG220408PS-CA525
TNMG220408PS-CA6515
TNMG220408PS-CA6525
TNMG220412PS-CA525
TNMG220412PS-CA6525
TNMG220416PS-CA515
TNMG220416PS-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio1.21.2CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.61.6CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.61.6CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico