(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo de 60 ° negativo con agujero TNMG11 ○○ GS "Medio a áspero"

Triángulo de 60 ° negativo con agujero TNMG11 ○○ GS "Medio a áspero"
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: T (triángulo)
· Número de esquinas utilizables: 6
· Ángulo de ataque: negativo
· Handedness: no Handedness
[Aplicaciones]
· Aplicaciones de mecanizado: para OD, ID
· Aplicaciones de disyuntores: corte intermedio a pesado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNMG110404GS-CA525
TNMG110404GS-TN60
TNMG110408GS-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico