(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuadrado 90 °, negativo, con orificio SNGG1204 ○○ -25R "Semi a rugoso", baja resistencia

Cuadrado 90 °, negativo, con orificio SNGG1204 ○○ -25R "Semi a rugoso", baja resistencia
  • Descuento por volumen

· Forma: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cuadrado de 90°, negativo, con orificio SNGG1204○○-25R semi a rugoso, de baja resistencia, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SNGG120404L-25R-TN60
SNGG120404R-25R-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mano preferida
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

A S (rectangular) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 8
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo
Nariz R 0.4 0.4 Material TN60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico