(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuadrado 90 °, negativo, con agujero SNMG1204 ○○ -PQ "Acabado a semiacabado"

Cuadrado 90 °, negativo, con agujero SNMG1204 ○○ -PQ "Acabado a semiacabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cuadrado de 90°, negativo, con orificio SNMG1204○○-PQ de acabado a semiacabado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SNMG120404PQ-CA525
SNMG120408PQ-CA515
SNMG120408PQ-CA525
SNMG120412PQ-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.2CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A S (rectangular) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 8
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico