(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diamante inserto giratorio 55 °, negativo, con orificio, DNGG15 ○○ "para acabado de corte intermedio" para aluminio / metales no ferrosos

Diamante inserto giratorio 55 °, negativo, con orificio, DNGG15 ○○ "para acabado de corte intermedio" para aluminio / metales no ferrosos
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 55°, negativa, con orificio, DNGG15○○ para acabado y corte intermedio de aluminio/metales no ferrosos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DNGG150404R-A3-KW10
DNGG150408R-A3-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mano preferida Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.80.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Material KW10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico