(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ PH "para corte áspero"

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ PH "para corte áspero"
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: hierro fundido, acero
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante de 55°, negativa, con orificio, DNMG15○○PH para corte desbaste, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DNMG150408PH-CA4505
DNMG150408PH-CA510
DNMG150408PH-CA515
DNMG150408PH-CA525
DNMG150412PH-CA4505
DNMG150412PH-CA515
DNMG150412PH-CA525
DNMG150416PH-CA525
DNMG150416PH-CA530
DNMG150608PH-CA4515
DNMG150608PH-CA515
DNMG150608PH-CA525
DNMG150612PH-CA515
DNMG150612PH-CA525
DNMG150616PH-CA515
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4505
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA510
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido1.21.2CA4505
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.61.6CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.61.6CA530
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.61.6CA515

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico