(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ PT "para corte intermedio a desbastado / alto avance"

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ PT "para corte intermedio a desbastado / alto avance"
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita de torneado de diamante 55°, negativa, con orificio, DNMG15○○PT para corte intermedio a desbaste/alto avance, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DNMG150408PT-CA510
DNMG150408PT-CA515
DNMG150408PT-CA525
DNMG150408PT-CA530
DNMG150408PT-CA6525
DNMG150412PT-CA510
DNMG150412PT-CA525
DNMG150412PT-CA530
DNMG150608PT-CA515
DNMG150608PT-CA525
DNMG150608PT-CA6525
DNMG150612PT-CA515
DNMG150612PT-CA525
DNMG150612PT-CA6515
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA510
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA530
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA510
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA530
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio1.21.2CA6515

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico