(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto de torneado Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ HQ "para acabado de corte intermedio"

Inserto de torneado Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ HQ "para acabado de corte intermedio"
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante de 55°, negativo, con orificio, DNMG15○○HQ para acabado y corte intermedio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DNMG150404HQ-CA515
DNMG150404HQ-CA525
DNMG150404HQ-CA5515
DNMG150404HQ-CA6515
DNMG150404HQ-CA6525
DNMG150404HQ-TN60
DNMG150408HQ-CA515
DNMG150408HQ-CA525
DNMG150408HQ-CA5525
DNMG150408HQ-CA5535
DNMG150408HQ-CA6515
DNMG150408HQ-CA6525
DNMG150408HQ-TN60
DNMG150412HQ-CA515
DNMG150412HQ-CA525
DNMG150412HQ-TN60
DNMG150604HQ-CA515
DNMG150604HQ-CA525
DNMG150604HQ-CA6515
DNMG150604HQ-CA6525
DNMG150608HQ-CA515
DNMG150608HQ-CA525
DNMG150608HQ-CA6515
DNMG150608HQ-CA6525
DNMG150612HQ-CA515
DNMG150612HQ-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA5525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA5535
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido1.21.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico