(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNGG1204 ○○ R / LS "para corte intermedio"

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNGG1204 ○○ R / LS "para corte intermedio"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante 80°, negativo, con orificio, CNGG1204○○R/LS para corte intermedio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNGG120404L-TN60
CNGG120404R-TN60
CNGG120408R-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mano preferida Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.80.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Material TN60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico