(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNGG12 ○○ MFP-SK "para acabado de corte intermedio" Acabado de borde afilado / espejo

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNGG12 ○○ MFP-SK "para acabado de corte intermedio" Acabado de borde afilado / espejo
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante de 80°, negativo, con orificio, CNGG12○○MFP-SK para acabado hasta corte intermedio con borde afilado/acabado de espejo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNGG120402MFP-SK-PR1225
CNGG120404MFP-SK-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

<0.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

<0.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero inoxidable Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Nariz R Otro Material PR1225

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico