(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clip de aceptación P-926【10 piezas por paquete】

Clip de aceptación P-926
  • Descuento por volumen

Herramienta eléctrica para un trabajo rápido y ordenado.
[Caracteristicas]
· Al conectar varios cables eléctricos, se pueden utilizar clips certificados para agruparlos.
· Es posible verificar previamente la conexión antes de engarzar para evitar conexiones erróneas.
· Capaz de mantener la alineación de los bordes del revestimiento del alambre central incluso cuando se usa una manga larga y se conecta con herramientas de engarzado.
· Los usuarios sin experiencia también pueden realizar trabajos de engarzado de forma rápida y ordenada.
[Aplicaciones]
· Ideal para evitar errores de conexión y ayudar a engarzar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-926

Número de Parte
P-926
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo / Productos relacionados Artículo relacionado Accesorio Con titular dedicado Características Al alinear los bordes del revestimiento, el engaste de la manga del anillo se puede realizar limpiamente. Debido a que mantiene la alineación de los bordes del revestimiento del alambre central, los usuarios sin experiencia también pueden realizar trabajos de engarzado de forma rápida y ordenada.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-926 de la serie Clip de aceptación P-926.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico