(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates excéntricos de nueva potencia (Números de pieza)

Alicates excéntricos de nueva potencia
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 167 to 213
· Capacidad de corte de alambre de hierro: 1.6 to 2.2
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los nuevos alicates eléctricos excéntricos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PW-104DG

Número de Parte
PW-104DG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Capacidad de corte de alambre de hierro
(mmø)
Capacidad de corte de alambre de cobre
(mmø)
Capacidad de corte del cable VA (VVF)
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de hierro suave
(ø/mm)
Ancho de la cabeza
(mm)
Espesor de la cabeza
(mm)
Ancho de la manija
(mm)
Longitud de la punta
(mm)
Peso
(g)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2132.242.0×33.2271454383554952269110548

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Primavera NA
Capacidad de corte de alambre(mmø) 8 Capacidad de corte de acero inoxidable(mmø) 2 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PW-104DG de la serie Alicates excéntricos de nueva potencia.

Products like this...

Número de Parte
PW-103DG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Capacidad de corte de alambre de hierro
(mmø)
Capacidad de corte de alambre de cobre
(mmø)
Capacidad de corte del cable VA (VVF)
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de hierro suave
(ø/mm)
Ancho de la cabeza
(mm)
Espesor de la cabeza
(mm)
Ancho de la manija
(mm)
Longitud de la punta
(mm)
Peso
(g)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19023.61.6×32.6251352332754952269110531

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico