(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de punta larga JIS

Alicates de punta larga JIS
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Primavera: Incluido
· Capacidad de corte de alambre trenzado (mmf): 2
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
· Clasificación de un solo producto/conjunto: Objeto unico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RP-150SH

Número de Parte
RP-150SH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 161
Primavera Disponible Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø) 1.2 Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6
Capacidad de corte de alambre(mmø) 2 Capacidad de corte de acero inoxidable(mmø) 1 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 2 Ancho de la cabeza(mm) 17 Espesor de la cabeza(mm) 10
Ancho de la manija(mm) 52 Longitud de la punta(mm) 50 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 125 Código JAN 4952269103151

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RP-150SH de la serie Alicates de punta larga JIS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico