(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates - de punta larga, mini, agarre acolchado, RN-125

Alicates - de punta larga, mini, agarre acolchado, RN-125
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 144 to 144
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los mini alicates de punta fina, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RN-125

Número de Parte
RN-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 144
Primavera Disponible Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 2 Capacidad de corte de alambre(mmø) 2
Capacidad de corte de acero inoxidable(mmø) 0.9 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 1.6
Ancho de la cabeza(mm) 13 Espesor de la cabeza(mm) 8 Ancho de la manija(mm) 50
Longitud de la punta(mm) 40 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 70
Código JAN 4952269401066

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RN-125 de la serie Alicates - de punta larga, mini, agarre acolchado, RN-125.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico