(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates - de punta larga, mini, agarre acolchado, MR-115

Alicates - de punta larga, mini, agarre acolchado, MR-115
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Primavera: Incluido
· Capacidad de corte de alambre de cobre. (mmf): 2
· Capacidad de corte de alambre trenzado (mmf): 2
· Capacidad de corte de acero inoxidable (mmf): 0.9

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MR-115

Número de Parte
MR-115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 124
Primavera Disponible Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 2 Capacidad de corte de alambre(mmø) 2
Capacidad de corte de acero inoxidable(mmø) 0.9 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 1.2
Ancho de la cabeza(mm) 12 Espesor de la cabeza(mm) 8 Ancho de la manija(mm) 50
Longitud de la punta(mm) 30 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 65
Código JAN 4952269403015

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MR-115 de la serie Alicates - de punta larga, mini, agarre acolchado, MR-115.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico