(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates - punta doblada, acero al carbono, FNP-125N

Alicates - punta doblada, acero al carbono, FNP-125N
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta fina, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FNP-125N

Número de Parte
FNP-125N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 132
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho de la cabeza(mm) 14
Espesor de la cabeza(mm) 8 Ancho de la manija(mm) 50 Longitud de la punta(mm) 34
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Material Acero al carbono para estructura mecánica Peso(g) 65
Código JAN 4952269401165

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FNP-125N de la serie Alicates - punta doblada, acero al carbono, FNP-125N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico