(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable Multi-Longnose (Tipo de cabeza)

Acero inoxidable Multi-Longnose (Tipo de cabeza)
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Primavera: No incluido
· Capacidad de corte de alambre de cobre. (mmf): 1.2
· Capacidad de corte de alambre trenzado (mmf): 1.25
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SMB-150DG

Número de Parte
SMB-150DG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 167
Primavera NA Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2 Capacidad de corte de alambre(mmø) 1.25
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 1 Ancho de la cabeza(mm) 15
Espesor de la cabeza(mm) 9 Ancho de la manija(mm) 57 Longitud de la punta(mm) 48
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 130 Código JAN 4952269105179

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMB-150DG de la serie Acero inoxidable Multi-Longnose (Tipo de cabeza).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico