(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acero inoxidable Multi-Longnose (Tipo recto)

Acero inoxidable Multi-Longnose (Tipo recto)
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Primavera: No incluido
· Capacidad de corte de alambre de cobre. (mmf): 1.2
· Capacidad de corte de alambre trenzado (mmf): 1.25
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SMS-150DG

Número de Parte
SMS-150DG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 170
Primavera NA Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2 Capacidad de corte de alambre(mmø) 1.25
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 1 Ancho de la cabeza(mm) 15
Espesor de la cabeza(mm) 9 Ancho de la manija(mm) 57 Longitud de la punta(mm) 51
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 130 Código JAN 4952269105162

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMS-150DG de la serie Acero inoxidable Multi-Longnose (Tipo recto).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico