(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP-175DG

Número de Parte
SP-175DG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 175
Primavera NA Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 2 Capacidad de corte de alambre(mmø) 2
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 1.2 Ancho de la cabeza(mm) 22
Espesor de la cabeza(mm) 11 Ancho de la manija(mm) 58 Longitud de la punta(mm) 36
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 210 Código JAN 4952269105148

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP-175DG de la serie Alicates de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico