(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates de plomo de boca plana Trinity (sin ranura)

Alicates de plomo de boca plana Trinity (sin ranura)
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates de punta plana
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de boca plana Trinity (sin ranura), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TM-07

Número de Parte
TM-07
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de plomo Longitud total(mm) 128
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho de la cabeza(mm) 11
Espesor de la cabeza(mm) 7 Ancho de la manija(mm) 52 Longitud de la punta(mm) 21
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Material Acero al carbono para estructura mecánica (S58C) Peso(g) 65
Código JAN 4952269110289

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TM-07 de la serie Alicates de plomo de boca plana Trinity (sin ranura).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico