(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de engranajes reversible, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
34610
Modelo | Combinación | Mecanismo de trinquete | Disponible | Cabeza oscilante (flexible) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 159 | Ángulo de desplazamiento(°) | 15 | Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 10 |
Artículo único / conjunto | Objeto unico | Código JAN | 4712818995541 | Especificaciones | Acabado satinado |
Características | Como tiene una palanca de conmutación, no es necesario quitar la llave incluso al apretar un perno largo. | Notas | No se puede usar el adaptador de llave de engranajes. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente