(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves - combinación tipo trinquete

Llaves - combinación tipo trinquete
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19,1 mm, 21, 22, 24, 32, 36, 41, 46, 5,5, 54 mm, 6, 7, 8, 9
· Tamaño del ancho de dos lados: 1/4, 11/32, 5/16
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de engranajes, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
34205
34206
34207
34208
34210
34213
38741
38746
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1255.54712818994346
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12564712818994353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13374712818994360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14084712818994377
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

159104712818993493
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

178134712818993516
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

575414712818923148
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

645464712818923155

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Especificaciones Acabado espejo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico