(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de extensión de 1/2 "SQ 13506/13507/13567/13568

Barra de extensión de 1/2 "SQ 13506/13507/13567/13568
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Barra de extensión de un solo elemento
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Tipo de articulación
· Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje)(pulgadas): 1/2
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la barra de extensión de 1/2 SQ 13506/13507/13567/13568, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

13507

Número de Parte
13507
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Forma del zócalo Tipo de articulación
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 250 Diámetro externo de la porción de inserción(mm) 22.5
Diámetro del eje(mm) 15.5 Código JAN 4712818934984

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 13507 de la serie Barra de extensión de 1/2 "SQ 13506/13507/13567/13568.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico