(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de bolas de aluminio (revestimiento DLC) ALB225-DLC

Molino de bolas de aluminio (revestimiento DLC) ALB225-DLC
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: DLC
· Material de trabajo: Aluminio
· Precisión R (µm): 0.01 to -0.01

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ALB225-DLC-R0.3-0.45-3
ALB225-DLC-R0.4-0.6-4
ALB225-DLC-R0.5-0.75-5
ALB225-DLC-R0.5-0.75-10
ALB225-DLC-R0.5-2
ALB225-DLC-R0.75-1.1-7.5
ALB225-DLC-R0.75-1.1-15
ALB225-DLC-R0.75-3
ALB225-DLC-R1-1.5-10
ALB225-DLC-R1-1.5-20
ALB225-DLC-R1-4
ALB225-DLC-R1.5-2.5-15
ALB225-DLC-R1.5-2.5-30
ALB225-DLC-R1.5-6
ALB225-DLC-R2-3-20
ALB225-DLC-R2-3-40
ALB225-DLC-R2-8
ALB225-DLC-R2.5-3.5-25
ALB225-DLC-R2.5-3.5-50
ALB225-DLC-R2.5-10
ALB225-DLC-R3-6-30
ALB225-DLC-R3-6-60
ALB225-DLC-R3-12
ALB225-DLC-R4-16
ALB225-DLC-R5-20
ALB225-DLC-R6-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45603401-00668-030010.60.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6604401-00668-040010.80.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.75605401-00668-0501110.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.756010401-00668-0501310.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5260-401-00668-050011-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.1607.5401-00668-075111.51.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.16015401-00668-075131.51.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75360-401-00668-075011.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.56010401-00668-1001121.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.56020401-00668-1001321.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1460-401-00668-100012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.56015601-00668-1501132.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.57030601-00668-1501332.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5660-601-00668-150013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

238020601-00668-2001143.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

239040601-00668-2001343.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2870-601-00668-200014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.58025601-00668-2501154.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.510050601-00668-2501354.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51080-601-00668-250015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

369030601-00668-3001165.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3612060601-00668-3001365.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31290-601-00668-300016-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41690-801-00668-400018-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520100-1001-00668-5000110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

624110-1201-00668-6000112-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento DLC Precisión R(µm) 0.01~-0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico