(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte TMC HY-PRO Planet Cutter (1 flauta / tipo estándar) PNTC-TMC

Soporte TMC HY-PRO Planet Cutter (1 flauta / tipo estándar) PNTC-TMC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: soporte de corte de hilo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PNTC-TMC12-2
PNTC-TMC16-3
PNTC-TMC16-3-124/001
PNTC-TMC20-2
PNTC-TMC20-2LH
PNTC-TMC20-3
PNTC-TMC25-4-124/002
PNTC-TMC25-5
PNTC-TMC25-5-124/004
PNTC-TMC25-5LH
PNTC-TMC32-5
PNTC-TMC32-6B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Longitud total
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓn
(mm)
Diámetro de vástago Ds
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
Diámetro exterior D2
(mm)
Tamaño de la punta Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha7012128.911.51/4"7710112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha90221613.6173/8"7710123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha9120.51612.215.53/8"7710023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha8520208.911.51/4"7710132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda8520208.911.51/4"7710232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha95432016.6203/8"7710133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha88302513.4181/2"7710044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha110522524305/8"7710145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha98402519255/8"7710045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda110522524305/8"7710245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha120583231375/8"7710155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha115533227353/4"B7710156

Cargando…

  1. 1

Información básica

Con / sin orificio de aceite Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico