(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bisel deslizante de aluminio sin escala y con abrazadera

Bisel deslizante de aluminio sin escala y con abrazadera
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Útil para comprobar el ángulo de soldadura.
· La barra se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha, por lo que la colocación simétrica es fácil
· Fijación segura con abrazadera. Previene cambios en el ángulo mientras se trabaja.
· Fabricado en aluminio y ligero, facilitando incluso el trabajo en lugares altos.
· La varilla es gruesa y puede usarse como regla guía para una sierra circular.
· La escala angular está en un paso de 1 grado (20-120 °), y la escala de gradiente está en un paso de 1 "(gradiente plano, gradiente empinado 0-10).
· Se ha adherido cinta de escritura para registrar el ángulo medido. Úselo para mejorar la eficiencia del trabajo dibujando ángulos con bolígrafo, lápiz, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

62540

Número de Parte
62540
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Plaza de juego libre Escala NA Material Cuerpo: aluminio / Tornillo: latón
Largo x ancho x grosor(mm) 505×30×20 Masa(g) 380 Aplicación Para trazar un ángulo deseado, como una inclinación del techo o para trazar. Mida una inclinación y utilícela como regla guía para sierras circulares tal cual.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 62540 de la serie Bisel deslizante de aluminio sin escala y con abrazadera.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico