(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor de soldadura

Medidor de soldadura
  • Descuento por volumen

Viene con una funda portátil. Para la medición en todo tipo de inspección de soldadura, como el tamaño del filete (longitud de la pata) y la dimensión de la superposición (dimensión de refuerzo).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

58691

Número de Parte
58691
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Piezas(pieza) 1 Exactitud Distancia/longitud: dentro de ± 0.2 mm (para 20 mm/40 mm)/ángulo: dentro de ± 1.5 ° Tamaño del cuerpo principal(mm) 70.5×48×7
Masa(g) 85 Material Acero inoxidable

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 58691 de la serie Medidor de soldadura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico