(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque patrón - calibre para medir la separación de juntas, acero, 97788

Bloque patrón - calibre para medir la separación de juntas, acero, 97788
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Medición de la desalineación de la unión / conexión (desalineación del diafragma y la brida).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

97788

Número de Parte
97788
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Objeto unico Masa(g) 630 Detalles del material Acero inoxidable
Establecer contenido (1) Medidor de ángulo de bisel: conjunto de 9 piezas (30 ° a 50 °) cada 2.5 ° Establecer contenido (2) Juego de medidores de separación de ruta 9 (4-12 mm) Establecer contenido (3) Medidor de soldadura A
Establecer contenido (4) Calibre cónico número 700 A 1-15 mm Establecer contenido (5) Calibre de socavado Establecer contenido (6) Indicador de medición de error conjunto
Establecer contenido (7) Medidor de curvatura / inclinación de bridas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 97788 de la serie Bloque patrón - calibre para medir la separación de juntas, acero, 97788.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico