(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor de ángulo de bisel: conjunto de 9 piezas (30 ° a 50 °) cada 2.5 °

Medidor de ángulo de bisel: conjunto de 9 piezas (30 ° a 50 °) cada 2.5 °
  • Descuento por volumen

Se utiliza en inspecciones de procesos de fabricación, como la medición de inspección del ángulo de bisel en la preparación de bordes de corte / biselado de gas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

97784

Número de Parte
97784
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(°) 30~50 Material Acero inoxidable Numero de hojas(hoja) 9
Masa(g) 226

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 97784 de la serie Medidor de ángulo de bisel: conjunto de 9 piezas (30 ° a 50 °) cada 2.5 °.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico