(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pie de rey - modelo estándar con certificado de calibración JCSS

Pie de rey - modelo estándar con certificado de calibración JCSS
  • Descuento por volumen

Cuatro medidas posibles: diámetro exterior, diámetro interior, profundidad y medición escalonada. Un calibrador a vernier de tipo estándar que es fácil de usar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

19051

Número de Parte
19051
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 101 a 150
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible
Panel solar NA Rango de medición(mm) 0.05~150 Calibración Producto compatible
Error instrumental(mm) Longitud de medición de ≤ 50 mm: ± 0.05; más de 50 mm a 100 mm: ± 0.06; más de 100 mm a 200 mm: ± 0.07 Valor mínimo de lectura(mm) 0.05 Material Acero inoxidable
Masa(g) 150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico