(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eliminador de estática, pistola de aire ionizante

Eliminador de estática, pistola de aire ionizante
  • Descuento por volumen

· Modelo: método CC
· Escribe: tipo de arma
· Modelo del Producto: modelo de pistola
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0:: 0.7
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 0.12

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TG-3

Número de Parte
TG-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Puede escribir Tipo Método de corriente continua Balance de iones ± 15 V o menos (voltaje de compensación)
Ancho(mm) 137 Profundidad(mm) 217 Altura(mm) 109
Código JAN 4546219000043 Trusco Code 365-2513 Masa(g) 4190
Características Alta presión de salida y bajo nivel de ruido. Balance de iones, válvula de ajuste de la fuerza del ventilador y filtro de aire incorporado. Filtro de alto rendimiento incorporado para que el aceite y la neblina no se adhieran al trabajo. El controlador interno de velocidad de la pistola permite un fácil ajuste del flujo de aire. La boquilla de aire y el electrodo de carga estática están separados. El electrodo de carga estática no toca el aire soplado. Aplicación Proceso de montaje de piezas eléctricas como cristal líquido. Para ingeniería de plástico, ionización de contenedores de alimentos y eliminación de polvo. Para ionización y eliminación de polvo durante el montaje de dispositivos ópticos. Cantidad de contenido 1 unidad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TG-3 de la serie Eliminador de estática, pistola de aire ionizante.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico