(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta de cauterización de repuesto para Cauterizer 70/90 Auto

Punta de cauterización de repuesto para Cauterizer 70/90 Auto
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Punta para soldador
· Llana conformadora: 70/90 automático
· Masa (sol): 6
· Cantidad de contenido: 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
70-01-01
70-01-02
70-01-03
70-01-05
70-01-07
70-01-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Código JAN Trusco Code Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Punta 1 mm4933505700112276-50551 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ancho de punta 3.3 mm4933505700129276-50631 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Punta 2 mm ángulo de 45 °4933505700136305-89641 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Punta 0.5 mm4933505700150305-89721 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Punta 0.5 mm cuadrada4933505700174305-89811 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ancho de punta 8 mm4933505701119276-51951 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Puntas de llana para soldadores Paleta conforme 70/90 automático Masa(g) 6
Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico