(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sellos de "autoentintado" para sellos de goma intercambiables de reemplazo (conjunto de caracteres numéricos y caracteres chinos)

Sellos de "autoentintado" para sellos de goma intercambiables de reemplazo (conjunto de caracteres numéricos y caracteres chinos)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Sello industrial
· Numero de dientes: 3
· Característica: Un conjunto que contiene caracteres de uso frecuente. La fuente es gótica nueva para los caracteres alfanuméricos en inglés y gótica en negrita para los japoneses. Evita la impresión errónea que se encuentra comúnmente con el tipo rotativo.
· Material: Goma de neopreno

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1740071
1740073
1740074
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del personaje
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa (g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44582259072428323-070870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64582259072442323-072475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84582259072459323-073280

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Sello industrial Número de dientes 3 Características Un conjunto que contiene caracteres de uso frecuente. La fuente es News Gothic para caracteres alfanuméricos en inglés y Bold Gothic para japonés. Evita la impresión errónea comúnmente encontrada con el tipo rotativo.
Material Caucho de neopreno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico