(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango grabado a mano

Mango grabado a mano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Sello de precisión
· Masa (sol): 200
· Característica: Es posible el grabado a mano estándar. Dado que la parte de grabado no se sujeta con la mano, es posible realizar grabados más fuertes y profundos. También son posibles grabados relativamente perpendiculares. Al grabar, es posible grabar de forma segura sin saltos.
· Material de cabeza/eje: Aleación
· Material de agarre: Resina

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AK-8H
AK-10H
AK-13H
AK-16H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Plaza de vástago compatible
(mm)
Dimensiones de letras compatibles
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

834582374302608363-3551
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104・54582374302615363-3560
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

136・84582374302622363-3578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1610・134582374302639363-3586

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Marcado de precisión Masa(g) 200 Características Grabado a mano estándar es posible. Dado que la parte de grabado no se sujeta con la mano, son posibles grabados más fuertes y profundos. Grabados relativamente perpendiculares también son posibles. Al grabar, es posible un grabado seguro sin saltar. El eje del mango está doblado para facilitar el grabado.
Material de cabeza / eje Aleación Material de agarre Resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico