(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Extractor de sujeción rápido (3 garras, garras de perfil bajo)

Extractor de sujeción rápido (3 garras, garras de perfil bajo)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Extractor de engranajes
· Tipo de parte: Cuerpo
· Escribe: Garra de 3 piezas / garra fina
· Característica: Extractor universal de tres brazos tipo garra fina. El brazo deslizante se puede fijar en la ubicación deseada para alinearlo con el trabajo con solo presionar un botón. Tiene una excelente precisión de mecanizado del husillo y admite un funcionamiento suave. No se requiere lubricación para esto.
· Material: Acero especial dedicado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1786F-13
1786F-20
1786F-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Polea aplicable
(mm)
Longitud del alcance de la garra
(mm)
Carga de fractura
(kN)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13010029.44000896133529439-25581500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20015049.04000896133567439-25744200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25020073.54000896133574439-25827000

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Extractor de engranajes Cuerpo principal, productos relacionados Cuerpo principal Tipo de detalles 3 pc garra / garra delgada
Características Extractor universal de tres brazos tipo garra delgada. El brazo deslizante se puede fijar en la ubicación deseada para alinearse con el trabajo con solo presionar un botón. Tiene una excelente precisión de mecanizado del husillo y admite un funcionamiento suave. No se requiere lubricación para este súper acero nitrurado. Material Acero especial dedicado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico